SATI03
독립형 트리밍 인터페이스
SATI는 독립형 트리밍 인터페이스(Stand Alone Trimming Interface)를 뜻합니다. 이미 설치를 마친 엔코더의 영점화와 트리밍을 지원합니다. SATI를 통해 트리밍 절차를 성공적으로 완수하면 시스템의 앱솔루트 위치 오차가 ±0.2°로 개선됩니다. RLS AM4096 센서 IC로 만들어진 엔코더에만 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 독립형 디바이스
- 외부 전원 공급장치 필요
- 엔코더 연결: 4개의 접점(Vdd, GND, SDA, SCL)
- 외부 트리거링을 위한 디지털 입력
- 두 개의 푸시버튼 또는 외부 트리거링으로 인해 실현되는 두 기능: 센서 트리밍 및 엔코더 영점 위치 설정
- 세 가지 상태 LED
- 디바이스 상태에 대한 디지털 출력