RLS

Landwirtschaft

RLS bietet modernste Messsystemlösungen für Pflüge, Kultivatoren, Sämaschinen und andere landwirtschaftliche Maschinen und Geräte.

Agriculture

Bei landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten werden Präzision und Automatisierung auch in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen, um eine optimale Anlagenentwicklung mit zuverlässigen Erträgen und guter Qualität zu gewährleisten und gleichzeitig den Einsatz von Pestiziden und Düngemitteln zu reduzieren.

Magnetische RLS Messsysteme bieten zuverlässige, präzise und kostengünstige Lösungen für landwirtschaftliche Anwendungen. Berührungslose Technologie und IP68 Schutz vor Umgebungseinflüssen, erweiterte Betriebstemperatur und einfache Installation bei geringen Wartungskosten sind die Hauptmerkmale dieser anspruchsvollen Anwendungen.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit
  • Präzision
  • Extreme Umgebungsbedingungen

RLS Lösungen

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • IP68 Schutz vor Umgebungseinflüssen
  • Erweiterte Betriebstemperaturen
  • Robuste Bauweise
  • Einfache Installation

Empfohlene Produkte

RM08

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

RM22

RM22

Magnetisches Winkelmesssystem

RM36

RM36

Magnetisches Winkelmesssystem

Neu
RM44 / RM58

RM44 / RM58

Magnetisches Winkelmesssystem

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB23

RMB23

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB28

RMB28

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB29

RMB29

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB30

RMB30

Magnetisches Drehgeber-Modul

RE22

RE22

Magnetischer Vollwellendrehgeber

RE36

RE36

Magnetischer Vollwellendrehgeber

RE58

RE58

Magnetischer Vollwellendrehgeber