RLS

RM22

Magnetisches Winkelmesssystem

Der RM22 ist ein kompakter, winziger Drehgeber für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Das berührungslose Design eliminiert die Notwendigkeit von Dichtungen oder Lagern und stellt hohe Zuverlässigkeit bei einfacher Installation sicher.


Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 22 mm im Durchmesser und ist nach IP68 geschützt. Das RM22 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Absolut - bis 13 Bit (8192 Impulse pro Umdrehung)
  • Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Kompakt – 22 mm Gehäusedurchmesser
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • Spannungsversorgung 5 V
  • Hervorragend geschützt nach IP68, für den Einsatz in rauer Umgebung (optional)
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Einfache Installation
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Gebergenauigkeit
±0,05° (vor der Installation - Fehler durch ungenaue Montage des Abtastkopfes, des Rings und der Antriebswelle nicht berücksichtigt)
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
8,192

Elektrisch

Max. Ausgangsstrom
10 mA
Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%
Stromaufnahme
Max. 35 mA
Anschluss
9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, BiSS-C, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker): 48 g; Gebermagnet: 12 g

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.