RLS

RM22

磁気式ロータリエンコーダ

RM22 は、過酷な環境向けに設計された、コンパクトな高速磁気式ロータリエンコーダです。2 個のパーツから構成される非接触式方式のため、パッキンやベアリングの必要なく、長期にわたる信頼性と簡単な取付けが実現しています。


本体は直径わずか 22mm とコンパクトで、IP68 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、モータ制御、計装などに使用できます。

特長とメリット

  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 13bit (8192cpr)
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
  • 直径 22mm のコンパクトサイズ
  • 最高精度±0.5°
  • 供給電源 5V
  • IP68 準拠の優れた耐環境性
  • 摩耗しない非接触式設計
  • シンプルな取付け
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
アナログサイン波/コサイン波, BiSS-C, インクリメンタル, リニア電圧, SSI
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
エンコーダ精度
±0.05° (取付け前。リードヘッド、リングおよびドライブシャフトの取付け不良による誤差は加味せず)
最高速度
30,000rev/min
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

電気

最大出力負荷
10mA
供給電圧
Vdd=5V±5%
電流消費
最大 35mA
接続
D サブコネクタ-9 極フライングリード
出力
アナログサイン波/コサイン波, BiSS-C, インクリメンタル, リニア電圧, SSI

機械

質量
エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) 48g、磁気アクチュエータ 12g

環境

EMC 準拠
EN 61326
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+125℃ (IP64)、–40℃~+85℃ (IP68)

導入事例

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.