農業
RLS は、かんがいシステムやプラウ、耕運機、種まき機といった各種農業機械のためのエンコーダシステムを手掛けています。

農業機械は、農薬や肥料の使用量を減らしながら、高品質な作物を安定した量育てるために、今後も高精度化と自動化が求められ続けます。
RLS の磁気式エンコーダは、農業分野において高信頼性、高精度そして高費用対効果の機器として機能します。非接触設計、IP68 の耐環境性能、広い動作温度範囲、取付けが簡単でメンテナンスコストもかからない、主にこのようなことが農業という過酷な環境では求められます。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
業界課題
- 信頼性
- 精度
- 過酷な動作条件
RLS ソリューション
- 高い費用対効果
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
- 高い信頼性
- IP68 の防水防塵性能
- 広い動作温度範囲
- 頑丈な設計
- 簡単取付け
おすすめ商品
RM08
超小型磁気式ロータリエンコーダ
精度
±0.3°
エンコーダの寸法
本体直径 8mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
RM22
磁気式ロータリエンコーダ
エンコーダの寸法
22mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
RM36
磁気式ロータリエンコーダ
エンコーダの寸法
36mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
新製品
RM44 / RM58
磁気式ロータリエンコーダ
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
30,000rev/min, 60,000rev/min
RMB14
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 14mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート
最高分解能
12bit
最高速度
30,000rev/min
RMB20
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
60,000rev/min
AM4096 チップ付き RMB20
AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 20mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
RMB23
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 23mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール, 44mm, 58mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
新製品
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール, 44mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
最高速度
60,000rev/min
RMB28
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
28mm×28mm モジュール
エンコーダタイプ
インクリメンタル
最高分解能
12bit
最高速度
60,000rev/min
RMB29
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
29mm×29mm モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
10 bit
最高速度
60,000rev/min
RMB30
磁気式ロータリエンコーダモジュール
エンコーダの寸法
直径 30mm の円形モジュール
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
RE22
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
エンコーダの寸法
22mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
30,000rev/min
RE36
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
エンコーダの寸法
36mm
エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
13bit
最高速度
20,000rev/min
RE58
磁気式ロータリシャフトエンコーダ
エンコーダの寸法
58mm
最高分解能
14bit
最高速度
17,000rev/min
製品をどのように探しますか?
ご希望の検索方法を選択してください
選択