RMB30
磁気式ロータリエンコーダモジュール


RMB30 は、RM36 エンコーダと同等の性能を、簡単に組み込めるようコンパクトなボディに収めたエンコーダモジュールです。さまざまな出力形式に対応し、供給電源も 5V および 24V の両方に対応しているため、既存の電子部品に簡単に組み込めます。
特長とメリット
- 直径 30mm の円形モジュール
- 供給電源 24V または 5V
- 最高 30,000rev/min で動作可能
- アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
- 最高精度±0.5°
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI
- 最高分解能
- 13bit
- 精度
- 最高±0.5°
- 最高速度
- 30,000rev/min
- ヒステリシス
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
電気
- 供給電圧
- Vdd=DC20V~DC30V, Vdd=5V±5%, Vdd=8V~26V
- 電流消費
- < 50 mA
- 出力
- インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI
環境
- 動作時/保管時温度
- –40℃~+125℃
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
ダウンロード
- pdfData sheet: RMB30 angular magnetic encoder module (RMB30D01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip3D model: RMB30
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- zip3D model: RMH magnet
- zip3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdfEC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdfDeclaration of conformity EU RMM