RMB30
Magnetisches Drehgeber-Modul
Das RMB30 Drehgeber-Modul bietet die Funktionalität eines RM36 Drehgebers im kompakten Format, geeignet für eine einfache kundenspezifische Integration. Erhältlich in vielen Ausgangssignalen und mit 5 V- oder 24 V-Spannungsversorgung, kann das Sensormodul für viele Anwendungen verwendet werden.
Merkmale & Vorteile
- Rundes Modul mit 30 mm Durchmesser
- 24 V oder 5 V Spannungsversorgung
- Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
- Absolut – bis 13 Bit-Auflösung (8.192 Impulse pro Umdrehung (cpr))
- Absolute, inkrementelle, lineare und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
- Genauigkeit bis ±0,5°
- RoHS-konform
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Ausgangssignale
- Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
- Max. Auflösung
- 13 Bit
- Genauigkeit
- Bis zu ±0,5°
- Maximale Geschwindigkeit
- 30.000 U/min
- Hysterese
- 0,18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- Vdd = 20 V bis 30 V DC, Vdd = 5 V ±5%, Vdd = 8 V bis 26 V
- Stromaufnahme
- < 50 mA
- Ausgangssignale
- Inkrementell, Linearer Strom, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis zu +125 °C
- RoHS
- Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Downloads
- pdf Data sheet: RMB30 angular magnetic encoder module (RMB30D01)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMB30
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM