RLS

RMB30

磁気式ロータリエンコーダモジュール

RMB30 は、RM36 エンコーダと同等の性能を、簡単に組み込めるようコンパクトなボディに収めたエンコーダモジュールです。さまざまな出力形式に対応し、供給電源も 5V および 24V の両方に対応しているため、既存の電子部品に簡単に組み込めます。

特長とメリット

  • 直径 30mm の円形モジュール
  • 供給電源 24V または 5V
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
最高速度
30,000rev/min
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
Vdd=DC20V~DC30V, Vdd=5V±5%, Vdd=8V~26V
電流消費
< 50 mA
出力
インクリメンタル, リニア電流, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI

環境

動作時/保管時温度
–40℃~+125℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。