ジンバル
ジンバルとは、振動などにより三脚などを使用できない場合に、車やドローンなどに取り付ける回転式の台のことです。小型のカメラレンズや大型の望遠鏡のマウントとして使われます。
優れた性能
カメラマンがカメラを動かしてもカメラが全軸に対して水平を維持できるよう、ジンバルは一般的にブラシレスモータで駆動されます。イナーシャ測定ユニットが、動きに応じてモータでカメラを安定させます。そしてスタビライザがアルゴリズムを基に、パンなどの意図的な動作と意図しないカメラの振動などで生じるトラッキングショットとの差を検出します。このような処理により、カメラが空中に浮遊できます。
RLS 磁気式エンコーダが選ばれる理由
業界課題
- 信頼性
- 繰り返し精度
- 軽量、コンパクトさ
- 低エネルギー消費
RLS ソリューション
- 高い費用対効果
- 豊富なサイズラインナップ
- 幅広い分解能ラインナップ
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル出力形式に対応
- 高い動的応答性
- 高精度
- 広い取付け公差
- 高い信頼性
- 非接触式の 360°回転/直線の位置検出
- 低消費電流
おすすめ商品
AksIM-4™
HIPERFACE DSL プロトコル対応
Orbis™ 格納型
ロータリエンコーダ
AksIM-4™ Big Rings
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
Orbis™
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AksIM-2™
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール
RM08
超小型磁気式ロータリエンコーダ
RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
RMB14
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB20
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB20
AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB23
磁気式ロータリエンコーダモジュール
AM4096 チップ付き RMB28/RMF44/RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28 / RMF44 / RMF58
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB28
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB29
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB30
磁気式ロータリエンコーダモジュール
RLB
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLC2IC
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLC2HD
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダモジュール
RLM
超小型磁気式インクリメンタルエンコーダ
AksIM™ 格納型
磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダ
製品をどのように探しますか?
ご希望の検索方法を選択してください
選択