RLS

RMB29

磁気式ロータリエンコーダモジュール

RMB29 エンコーダモジュールは、OEM による量産品用です。サイズは 29mm×29mm で、コネクタが付属しているため簡単に取り付けられます。

本モジュールは、磁気アクチュエータと独立したセンサーボードから構成されます。センサーボードに実装されたカスタムエンコーダチップが磁気アクチュエータの回転を感知し、1 回転あたり 1 周期のサイン波/コサイン波信号を出力します。

使用例は、モータ制御や産業オートメーションなどです。

特長とメリット

  • 29mm×29mm のモジュールサイズ
  • 供給電源 5V
  • 最高 60,000rev/min で動作可能
  • アナログサイン波/コサイン波出力
  • 最高精度±0.5°
  • OEM 先での組込みを想定した低価格品
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

読取りタイプ
ロータリ
出力
整流出力: U、V、W, 信号振幅: 1.1V±0.2V
精度
最高±0.5°

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%

環境

温度
動作時: -40℃~+105 (コネクタにより制限)

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。