RLS

RMB29

磁旋转编码器模块

RMB29模拟编码器模块设计用于OEM大批量直接集成应用。低成本29 mm方形PCB提供一个插头,方便安装。

编码器模块包含一个磁励体和一个单独的传感器板。磁励体的旋转由安装在传感器板上的一个用户定制的编码器芯片感应,经过处理后可提供每转一个正弦/余弦波信号。

RMB29可广泛应用于电机控制和工业自动化等领域。

特点与优势

  • 29 mm方形模块
  • 5 V电源版本
  • 高速运行,可达60,000 rpm
  • 模拟正弦/余弦输出
  • 精度达±0.5°
  • 低成本的OEM集成
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

读取类型
旋转
输出
换向输出:U、V、W, 信号幅值:1.1 V ± 0.2 V
精度
达±0.5°

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%

环境

温度
工作:-40 °C至+105 °C(受插头限制)

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。