RLS

AksIM-2™

磁気式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダモジュール

AksIM-2™ は、取付けスペースの限られた用途向けに設計した高性能の、非接触式オフアクシスロータリアブソリュートエンコーダです。薄くコンパクトなリードヘッドが、軸方向に磁化された薄型リングの磁場を検出して評価します。

特長とメリット

  • 自社製磁気センサー ASIC
  • BiSS、SSI または非同期シリアル出力形式に対応
  • 自己キャリブレーション機能
  • ヒステリシスゼロ
  • 最高分解能 20bit
  • 真のアブソリュートシステム
  • 優れた繰り返し精度
  • 自己診断機能内蔵
  • 外部磁界に非反応
  • 広い動作温度範囲

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュートエンコーダ
読取りタイプ
軸方向, ロータリ
最高分解能
20bit
システム精度
±0.004° to ±0.020° / ±14 to ±72 arcsec after encoder self-calibration
最高速度
10,000rev/min

電気

供給電圧
4.5V~5.5V (コネクタ箇所)
電流消費
平均 130mA、最大 150mA

機械

利用可能なリングサイズ(内径)
8 mm, 10 mm, 12.7 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm, 34 mm, 40 mm, 55 mm, 64 mm, 68 mm

環境

湿度
0~70% (結露なきこと)
温度
動作時: -40℃~+85℃ (MB022 のみ), 動作時: -40℃~+105℃, 保管時: -40℃~+105℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。