RLS

RMB20

磁気式ロータリエンコーダモジュール

RMB20 は、RM22 エンコーダと同等の性能を、簡単に組み込めるようコンパクトなボディに収めたエンコーダモジュールです。プリント基板は直径 20mm たらずで、小型設計に最適です。

特長とメリット

  • 直径 20mm の円形モジュール
  • 供給電源 5V
  • 最高 60,000rev/min で動作可能
  • アブソリュート: 最高分解能 13bit (8,192cpr)
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
アナログサイン波/コサイン波, バイナリパラレル, インクリメンタル, リニア電圧, RS422, SSI
精度
最高±0.5°
最高速度
60,000rev/min
繰り返し精度
≤0.07°
ヒステリシス
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%
電流消費
最大 35mA
接続
Molex 501568-1107 またははんだパッド (スルーホール)
出力
アナログサイン波/コサイン波, バイナリパラレル, インクリメンタル, リニア電圧, RS422, SSI

環境

動作時/保管時温度
–40℃~+125℃
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠

導入事例

アシストロボット
協働ロボット
在宅支援ロボット
産業ロボット
医療ロボット

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。