RLS

RMB20

磁旋转编码器模块

RMB20编码器模块以紧凑型组件的形式提供RM22编码器的功能,便于用户集成。PCB的直径仅为20 mm,因此该模块适用于微型设计。

特点与优势

  • 直径20 mm的圆形模块
  • 5 V电源
  • 高速运行,可达60,000 rpm
  • 绝对式 — 分辨率达13位(每转8192个计数)
  • 行业标准的绝对式、增量式、模拟量和线性信号输出格式
  • 精度达±0.5°
  • 符合RoHS规定

产品数据

系统

编码器类型
绝对式, 增量式
读取类型
旋转
输出
模拟正弦/余弦, 二进制并行, 增量式, 线性电压, RS422, SSI
精度
达±0.5°
最高速度
60,000 RPM
重复精度
≤ 0.07°
磁滞
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

电气

电源电压
Vdd = 5 V ± 5%
电流消耗
最大值为35 mA
连接
Molex 501568-1107或焊盘(通孔)
输出
模拟正弦/余弦, 二进制并行, 增量式, 线性电压, RS422, SSI

环境

工作和存储温度
最低-40 °C,最高+125 °C
RoHS
符合欧盟指令2002/95/EC

应用

辅助机器人
协作机器人
家庭助理类机器人
工业机器人
医疗机器人

下载

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

链接已选中——按 Ctrl+C(Mac 上为 ⌘C)复制。