RLS

RMB20

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20 엔코더 모듈은 간단한 고객 통합을 위해 RM22 엔코더의 기능을 컴팩트한 구성 요소 형식으로 제공합니다. 모듈의 PCB 직경이 20 mm에 불과해, 좁은 공간에 적합합니다.

특징 및 이점

  • 직경 20 mm 원형 모듈
  • 5 V 전원 공급장치
  • 최대 60,000 rpm의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 13비트 (회전 당 8,192 카운트)
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
아날로그 사인/코사인, 바이너리 병렬, 증분, 선형 전압, RS422, SSI
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
반복정도
≤ 0.07°
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %
전류 소모
최대 ±35 mA
연결
Molex 501568-1107 또는 솔더링 패드(관통 구멍)
출력
아날로그 사인/코사인, 바이너리 병렬, 증분, 선형 전압, RS422, SSI

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

응용 분야

보조 로봇
협업 로봇
가정용 보조 로봇
산업용 로봇
의료용 로봇

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.