농업
RLS는 관개 시스템, 쟁기, 경운기, 파종기 및 기타 작물 재배 장비를 위한 고급 센서 솔루션을 제공합니다.

농업용 기계 분야에서는 농약과 비료 사용은 줄이면서 안정적인 수확량과 우수한 품질을 갖출 수 있는 최적의 식물 발생 역량이 요구되며 이에 따라 앞으로 정밀도와 자동화에 대한 요구가 계속 증가할 것으로 예상됩니다.
RLS 마그네틱 엔코더는 농업 분야에 필요한 안정적이고 정밀하며 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다. 비접촉 기술과 IP68 환경 보호, 넓은 작동 온도 범위, 간편한 설치와 낮은 유지보수 비용 등 많은 요구를 충족해야 하는 이 농업 생산 분야에 필요한 주요 특징을 갖추고 있습니다.
RLS 마그네틱 엔코더를 선택해야 하는 이유
산업 과제
- 신뢰성
- 정밀도
- 극한의 작업 조건
RLS 솔루션
- 좋은 가성비
- 업계 표준의 절대 또는 증분 출력 옵션
- 높은 신뢰성
- IP68 환경 보호
- 넓은 작동 온도 범위
- 견고한 설계
- 간편한 설치
추천 상품
RM08
초소형 로터리 마그네틱 엔코더
RM22
로터리 마그네틱 엔코더
RM36
로터리 마그네틱 엔코더
RM44 / RM58
로터리 마그네틱 엔코더
RMB14
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB20 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB23
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28 / RMF44 / RMF58 및 AM4096 칩
로터리 마그네틱 엔코더 모듈과 AM4096 칩
RMB28 / RMF44 / RMF58
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB28
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB29
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RMB30
로터리 마그네틱 엔코더 모듈
RE22
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
RE36
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
RE58
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
제품을 어떻게 찾아보시겠습니까?
원하시는 탐색 방식을 선택하세요
선택 사항