RM36
로터리 마그네틱 엔코더


RM36은 열악한 환경용으로 설계된 고속 마그네틱 로터리 엔코더입니다. 밀봉이나 베어링이 필요하지 않은 비접촉식 2파트 설계가 장기적인 신뢰성과 간단한 설치를 보장합니다.
이 컴팩트한 엔코더의 본체는 직경이 36 mm에 불과하며 IP68 등급의 분진 내성을 가집니다. RM36은 해양, 의료, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 금속 작업, 모터 제어 및 계측 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.
특징 및 이점
- 최대 ±0.5°의 정확성
- 최대 30,000 rpm의 고속 작동
- 본체 직경 36 mm
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 리니어 출력 형식
- 탁월한 IP68 내성
- 비접촉식, 무마찰 설계
- 스테인리스 강 본체 옵션
- 이진 및 십진 분해능 옵션
- 간단한 설치
- 낮은 관성
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- 증분, 선형 전류, 선형 전압, RS422, SSI
- 최대 분해능
- 13비트
- 정확도
- 최대 ±0.5°
- 최대 속도
- 30,000 RPM
- 자기이력 현상
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
전기
- 최대 출력 부하
- 30 mA
- Shock (non-operating)
- 1000 m/s2, 6 ms, 1/2 sine EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
- Vibration (operating)
- 최대 100 m/s2, 55 ~ 2000 Hz에서, EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
- 전류 소모
- < 50 mA
- 연결
- 'D'형 커넥터 - 15핀 플라잉 리드, 'D'형 커넥터 - 9핀 플라잉 리드
- 출력
- 증분, 선형 전류, 선형 전압, RS422, SSI
기계
- 질량
- 엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) 85 g. 스테인레스강 변형 160 g.
환경
- EMC 준수
- EN 61326
- 습도
- 작동 시: 최대 상대 습도 80 %(비응축) (IEC 61010-1), 보관 시: 최대 상대 습도 95 %(비응축) (IEC 61010-1)
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
다운로드
- pdfData sheet: RM36 rotary magnetic encoder (RM36D01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zipInstallation drawing: RM36 encoder
- zip3D model: RM36 module
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdfDeclaration of conformity EU RMM