概要

RM36 は、過酷な環境向けに設計された、高速磁気式ロータリエンコーダです。2 個のパーツから構成される非接触式方式のため、パッキンやベアリングの必要なく、長期にわたる信頼性と簡単な取付けが実現しています。

本体は直径わずか 36mm とコンパクトで、IP68 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、モータ制御、計装などに使用できます。

機能

  • 最高精度±0.5°
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • 本体直径 36mm
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、リニア出力形式に対応

メリット

  • IP68 準拠の優れた耐環境性
  • 摩耗しない非接触式設計
  • ステンレススチール製本体も選定可
  • 分解能を二進法と十進法から選択可能
  • シンプルな取付け
  • 低イナーシャ
  • RoHS 規制準拠
構成して購入 Configure データシート

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
RS422, SSI, インクリメンタル, リニア電圧, リニア電流
最高分解能
13bit
精度
最高±0.5°
最高速度
30,000rev/min
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
8,192

電気

最大出力負荷
30mA
Shock (non-operating)
1000m/s2、6ms、1/2 sine EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
Vibration (operating)
55~2,000Hz 時最大 100m/s2、EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
電流消費
< 50 mA
接続
D サブコネクタ-15 極フライングリード, D サブコネクタ-9 極フライングリード
出力
RS422, SSI, インクリメンタル, リニア電圧, リニア電流

機械

質量
エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) 85g、ステンレススチールバージョン 160g

環境

EMC 準拠
EN 61326
湿度
保管時: 最高相対湿度 95% (結露なきこと)(IEC 61010-1), 動作時: 最高相対湿度 80% (結露なきこと)(IEC 61010-1)
IP 保護
IP64, IP68
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
詳細はデータシート参照

導入事例

ダウンロード

$14.32