RM36
磁旋转编码器


RM36是一款高速磁旋转编码器,可用于恶劣的工业环境。非接触式双部件设计无需密封或轴承,确保了长期可靠性和安装简便。
结构轻巧的编码器本体直径只有36 mm,抗污染能力强,防护等级达IP68。RM36可应用于船舶、医学、印刷、吹炼、工业自动化、金属加工、电机控制及仪表制造等广泛领域。
特点与优势
- 精度达±0.5°
- 高速运行,可达30,000 rpm
- 本体直径为36 mm
- 行业标准的绝对式、增量式和线性信号输出格式
- 优异的抗污染能力,防护等级达IP68
- 非接触、无磨损设计
- 不锈钢本体选项
- 二进制和十进制分辨率选项
- 安装简便
- 低转动惯量
- 符合RoHS规定
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 读取类型
- 旋转
- 输出
- 增量式, 线性电流, 线性电压, RS422, SSI
- 最大分辨率
- 13位
- 精度
- 达±0.5°
- 最高速度
- 30,000 RPM
- 磁滞
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 8,192
电气
- 最大输出负载
- 30 mA
- Shock (non-operating)
- 1000 m/s2,6 ms,1/2正弦,EN 60068-2-27:1993 (IEC 68-2-27:1987)
- Vibration (operating)
- 55至2000 Hz时,最大100 m/s2,EN 60068-2-6:1996 (IEC 68-2-6:1995)
- 电流消耗
- < 50 mA
- 连接
- “D”型插头 — 15针散线, “D”型插头 — 9针散线
- 输出
- 增量式, 线性电流, 线性电压, RS422, SSI
机械
- 质量
- 编码器单元1 m电缆(无插头)85 g。不锈钢型号160 g。
环境
- 符合EMC(电磁兼容性)标准
- EN 61326
- 湿度
- 工作:80%最大相对湿度(非冷凝)(IEC 61010-1), 存储:95%最大相对湿度(非冷凝)(IEC 61010-1)
- RoHS
- 符合欧盟指令2002/95/EC
下载
- pdfData sheet: RM36 rotary magnetic encoder (RM36D01)
- pdfInstallation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zipInstallation drawing: RM36 encoder
- zip3D model: RM36 module
- zip3D model: RMA magnetic actuator
- zipSoftware for E201-9Q and E201-9S
- pdfDeclaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdfDeclaration of conformity EU RMM