RE58
로터리 마그네틱 샤프트 엔코더
RE58은 RM44 마그네틱 엔코더와 다양한 58 mm 플랜지로 구성된 강력한 산업용 표준 로터리 마그네틱 엔코더입니다.
특징 및 이점
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 아날로그 출력 옵션
- 최대 ±0.3°의 정확성
- 입증된 비접촉식 엔코더 기술이 제공하는 높은 신뢰성
- 강력한 모듈식 설계
- 손쉬운 설치
- 가격 대비 탁월한 성능
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 최대 분해능
- 14비트
- 시스템 정확도
- 기본 ± 0.5°
전기
- 공급 전압
- 5 V 또는 8 V ~ 26 V(출력에 따라 다름)
- Set-up time
- 100 ms(공급 전압이 범위 안에 들어오면 첫 데이터가 준비됨), 최악의 경우: 200 ms
- 전류 소모
- 최대 65 mA(출력에 따라 다름)
- 연결
- 플라잉 리드
- 출력 부하
- 최대 35 mA(출력에 따라 다름)
환경
- 작동 및 보관 온도
- –40 °C ~ +125 °C(IP64), –40 °C ~ +85 °C(IP68)