RLS

RE58

磁気式ロータリシャフトエンコーダ

RE58 は、RM44 磁気式エンコーダと各種 58mm フランジから構成される、耐環境性能の高い業界標準磁気式ロータリエンコーダです。

特長とメリット

  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
  • 最高精度±0.3°
  • 実証済み非接触式エンコーダテクノロジーによる高い信頼性
  • 頑丈なモジュラ設計
  • 取付けが簡単
  • 優れた費用対効果

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
最高分解能
14bit
システム精度
平均±0.5°

電気

供給電圧
5V または 8V~26V (出力に依存)
Set-up time
100ms (供給電圧が範囲内になった後にデータを読み取れるようになるまで)、ワーストケース: 200ms
電流消費
最高 65mA (出力に依存)
接続
フライングリード
出力負荷
最高 35mA (出力に依存)

環境

動作時/保管時温度
–40℃~+125℃ (IP64), –40℃~+85℃ (IP68)

導入事例

グリーンエネルギー

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。