RE58
旋转轴磁编码器
RE58是坚固耐用的工业标准磁旋转编码器,由两部分组成:RM44磁编码器和多个58 mm法兰。
特点与优势
- 提供工业标准的绝对式、增量式和模拟输出选项
- 精度达±0.3°
- 采用成熟的非接触式编码器技术,可靠性强
- 坚固耐用的模块化设计
- 安装简便
- 性价比优
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式, 增量式
- 最大分辨率
- 14位
- 系统精度
- 典型值± 0.5°
电气
- 电源电压
- 5 V或8 V至26 V(取决于输出)
- Set-up time
- 100 ms(电源电压达到规格范围后,第一个数据准备就绪),最差情况:200 ms
- 电流消耗
- 最大65 mA(取决于输出)
- 连接
- 散线
- 输出负载
- 最大35 mA(取决于输出)
环境
- 工作和存储温度
- –40 °C至+125 °C (IP64), –40 °C至+85 °C (IP68)