RLS

RE58

Magnetischer Vollwellendrehgeber

Das RE58 ist ein robustest Winkelmesssystem nach Industriestandard, das aus zwei Teilen besteht: dem magnetischen RM44 Drehgeber und verschiedenen 58 mm Flanschen.

Merkmale & Vorteile

  • Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,3°
  • Hohe Zuverlässigkeit dank berührungsloser Drehgebertechnologie
  • Robustes modulares Design
  • Einfache Installation
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Max. Auflösung
14 Bit
Systemgenauigkeit
Typ. ±0,5°

Elektrisch

Versorgungsspannung
5 V oder 8 V bis 26 V (je nach Ausgang)
Set-up time
100 ms (Bereitstellung der ersten Daten, wenn Spannungsversorgung im spezifizierten Bereich liegt), langsamste Abfragerate: 200 ms
Stromaufnahme
Max. 65 mA (je nach Ausgang)
Anschluss
Offenes Kabelende
Ausgangsstrom
Max. 35 mA (je nach Ausgang)

Umwelt

Betriebs- und Lagertemperatur
-40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)

Anwendungen

Erneuerbare Energie

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.