RLS

RE22

로터리 마그네틱 샤프트 엔코더

RE22는 열악한 환경용으로 설계된 컴팩트한 고속 로터리 마그네틱 엔코더입니다. 전통적인 설계로 기존의 기계에 쉽게 통합됩니다.

이 컴팩트한 엔코더의 본체는 직경이 22 mm에 불과하며 IP53 등급의 분진 내성을 가집니다. RE22는 해양, 의료, 인쇄, 컨버팅, 산업 자동화, 금속 작업, 계측 등의 광범위한 응용 분야에 사용할 수 있습니다.

특징 및 이점

  • 전원 공급장치 5V
  • 최대 ±0.3°의 정확성
  • 최대 30,000 rpm의 고속 작동
  • 소형 - 본체 직경 22 mm
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 아날로그 출력 형식
  • 간단한 통합
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

판독 유형
로터리
최대 분해능
13비트
정확도
±0.3°
최대 속도
30,000 RPM

전기

공급 전압
Vdd = 5 V ± 5 %
연결
'D'형 커넥터 - 9핀 플라잉 리드
출력
아날로그 사인/코사인, 증분, 선형 전압, SSI

기계

질량
엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) IP53 축 방향 케이블 68 g, 측면 케이블 60 g.

환경

EMC 준수
EN 61326
온도
작동 시: -40 °C ~ +120 °C

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.