RLS

RE22

Magnetischer Vollwellendrehgeber

Das RM22 ist ein kompaktes Winkelmesssystem für hohe Betriebsgeschwindigkeiten unter rauen Umgebungsbedingungen. Aufgrund der traditionellen Bauweise eignet es sich zum Einbau in bestehende Maschinen.

Das kompakte Geber-Gehäuse misst nur 22 mm im Durchmesser und ist nach IP53 geschützt. Das RM22 kann in einem breiten Spektrum an möglichen Anwendungen wie Schifffahrt, Medizintechnik, Druckindustrie, Automation, Handling, Steuerungstechnik und Gerätetechnik zum Einsatz kommen.

Merkmale & Vorteile

  • Spannungsversorgung 5 V
  • Genauigkeit bis ±0,3°
  • Hohe Drehzahlen bis zu 30.000 U/min
  • Kompakt – 22 mm Gehäusedurchmesser
  • Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Einfach intergrierbar
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Art der Messung
Rotativ
Max. Auflösung
13 Bit
Genauigkeit
±0.3°
Maximale Geschwindigkeit
30.000 U/min

Elektrisch

Versorgungsspannung
Vdd = 5 V ±5%
Anschluss
9-pol. SUB-D Stecker, offenes Kabelende
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP53 axiale Kabelzuführung 68 g, seitliche Kabelzuführung 60 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +120 °C

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.