RLS

RE22

磁気式ロータリシャフトエンコーダ

RE22 は、過酷な環境向けに設計された、コンパクトな高速磁気式ロータリエンコーダです。従来型の設計により、既存の機械に簡単に取り付けられます。

本体は直径わずか 22mm とコンパクトで、IP53 準拠の汚れに対する耐性を備えています。船舶、医療、印刷、加工、産業オートメーション、金属加工、計装などに使用できます。

特長とメリット

  • 供給電源 5V
  • 最高精度±0.3°
  • 最高 30,000rev/min で動作可能
  • 直径 22mm のコンパクトサイズ
  • 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
  • 取付けが簡単
  • RoHS 規制準拠

製品データ

システム

読取りタイプ
ロータリ
最高分解能
13bit
精度
±0.3°
最高速度
30,000rev/min

電気

供給電圧
Vdd=5V±5%
接続
D サブコネクタ-9 極フライングリード
出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, リニア電圧, SSI

機械

質量
1m ケーブル (コネクタなし) 付きエンコーダユニット、1m ケーブル: IP53 軸ケーブル 85g または サイドケーブル 60g。

環境

EMC 準拠
EN 61326
温度
動作時: -40℃~+120℃

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。