RLS

RMB20 및 AM4096 칩

로터리 마그네틱 엔코더 모듈

RMB20 엔코더 모듈은 간단한 고객 통합을 위해 RM22 엔코더의 기능을 컴팩트한 구성 요소 형식으로 제공합니다. 모듈의 PCB 직경이 20 mm에 불과해, 좁은 공간에 적합합니다.

특징 및 이점

  • 직경 20 mm 원형 모듈
  • 5 V 전원 공급장치
  • 최대 60,000 rpm의 고속 작동
  • 앱솔루트 - 분해능 최대 12비트 (회전 당 4,096 카운트)
  • 업계 표준의 앱솔루트, 증분, 아날로그 및 리니어 출력 형식
  • 최대 ±0.5°의 정확성
  • RoHS 준수

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대, 증분
판독 유형
로터리
출력
아날로그 사인/코사인, 바이너리 병렬, 증분, 선형 전압, RS422, SSI
정확도
최대 ±0.5°
최대 속도
60,000 RPM
반복정도
≤ 0.07°
자기이력 현상
0.18°, 0.45°
Max. interpolation factor
8,192

전기

전류 소모
최대 ±35 mA
연결
Molex 501568-1107 또는 솔더링 패드(관통 구멍)
출력
아날로그 사인/코사인, 바이너리 병렬, 증분, 선형 전압, RS422, SSI

환경

작동 및 보관 온도
최소 –40 °C, 최대 +125 °C
RoHS
EU 지시문 2002/95/EC 준수

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.