AM4096 チップ付き RMB20
AM4096チップを備えた磁気式ロータリエンコーダモジュール
RMB20 は、RM22 エンコーダと同等の性能を、簡単に組み込めるようコンパクトなボディに収めたエンコーダモジュールです。プリント基板は直径 20mm たらずで、小型設計に最適です。
特長とメリット
- 直径 20mm の円形モジュール
- 供給電源 5V
- 最高 60,000rev/min で動作可能
- アブソリュート: 最高分解能 12bit (4,096cpr)
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ、リニア出力形式に対応
- 最高精度±0.5°
- RoHS 規制準拠
製品データ
システム
- エンコーダタイプ
- アブソリュート, インクリメンタル
- 読取りタイプ
- ロータリ
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, バイナリパラレル, インクリメンタル, リニア電圧, RS422, SSI
- 精度
- 最高±0.5°
- 最高速度
- 60,000rev/min
- 繰り返し精度
- ≤0.07°
- ヒステリシス
- 0.18°, 0.45°
- Max. interpolation factor
- 8,192
電気
- 電流消費
- 最大 35mA
- 接続
- Molex 501568-1107 またははんだパッド (スルーホール)
- 出力
- アナログサイン波/コサイン波, バイナリパラレル, インクリメンタル, リニア電圧, RS422, SSI
環境
- 動作時/保管時温度
- –40℃~+125℃
- RoHS
- EU 指令 2002/95/EC 準拠
ダウンロード
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Data sheet: RMB20 encoder module with AM4096 (RMB20D04)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMB20 encoders
- zip 3D model: RMH magnet
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- pdf EC / UK / NI Declaration of conformity: RMB RMC RMF and RTB
- pdf Declaration of conformity EU RMM