RM44 / RM58
로터리 마그네틱 엔코더
신제품
RM44 / RM58은 전기 모터나 기타 샤프트 위치와 속도를 측정하기 위한 다른 장치의 장착을 위한 엔코더입니다. 솔리드 메탈 하우징을 채택하고 있어 IP 보호 등급이 최고 수준이며 EMC 면역성이 높고 작동 온도 범위가 매우 넓으며 가능한 최고의 충격 및 진동 저항성을 제공합니다. 출력 신호는 산업 표준 앱솔루트, 증분, 아날로그 사인파 및 리니어 전압 형식으로 제공됩니다.
외부 제로 설정 RM44 / RM58은 제로 펜을 사용해 엔코더 영점 위치를 설정하기 위해 설계되었습니다. 5 V의 공급 전압용으로 설계되었습니다.
기준 장치 탑재 RM44 / RM58은 최대 14비트의 분해능과 10진수 분해능, ±0.1 mm의 설치 에어 갭, 그리고 경제적인 가격을 제공합니다.
AM4096 탑재 RM44 / RM58은 5비트 ~ 12비트의 2진수 분해능, ±0.5 mm의 설치 에어 갭을 제공하며 기준 장치 탑재 RM44 / RM58보다 저렴합니다.
특징 및 이점
- 최대 60,000 rpm의 고속 작동
- 프로그래밍 가능한 분해능 최대 14비트 (회전 당 16,384 카운트)
- 업계 표준의 앱솔루트(SSI, BiSS C), 증분 및 아날로그 출력 형식
- 최대 ±0.5°의 정확성
- 전원 공급 장치 5 V 또는 24 V
- OEM 통합 비용 절감
- 뛰어난 충격 및 진동 내성, IP68 등급 밀폐
- 비접촉식, 무마찰 설계
- 간단한 설치
- RoHS 준수
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, 증분, 선형 전압, 오픈 콜렉터, 푸시-풀, RS422, SSI
- 최대 분해능
- 14비트
- 정확도
- 최대 ±0.5°
- 자기이력 현상
- 0.18°
- Max. interpolation factor
- 16,384
전기
- 전류 소모
- 13 mA ~ 65 mA
- 연결
- 플라잉 리드
- 출력
- 아날로그 사인/코사인, 증분, 선형 전압, 오픈 콜렉터, 푸시-풀, RS422, SSI
기계
- 질량
- 엔코더 장치 1 m 케이블(커넥터 없음) IP64 112 g, IP68 129 g.
환경
- EMC 준수
- EN 61326
- RoHS
- EU 지시문 2002/95/EC 준수
- 온도
- 작동 시: –40 °C ~ +125 °C(IP64), –40 °C ~ +85 °C(IP68)
다운로드
- pdf Data sheet: RM44 and RM58 rotary magnetic encoders (RM4458D01)
- pdf Data sheet: RM44 rotary encoder with external zeroing (RM44D04)
- pdf Data sheet: Commutation and incremental magnetic encoder solutions (UVWD01)
- pdf Data sheet: RM44/RM58 rotary magnetic encoder with AM4096 (RM4458D02)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: CRC calculation (CRCD01)
- zip 3D model: RM44 module
- zip 3D model: RM58 up to 13 bit encoder base unit
- zip 3D model: RMA magnetic actuator
- zip 3D model: RMH magnetic actuator
- zip 3D model: RMM Magnet for direct recessing in non-ferrous shafts
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU RM-RE encoder
- pdf Declaration of conformity EU RMM