RLS

RM44 / RM58

Magnetisches Winkelmesssystem

Neu

Der RM44 / RM58 Drehgeber wurde speziell für den Einbau in elektrische Motoren und andere Geräte zum Messen von Achspositionen und Geschwindigkeit entwickelt. Das solide Metallgehäuse bietet höchsten IP-Schutz, eine hohe EMC Immunität, eine erweiterte Arbeitstemperatur und eine hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit. Absolute, inkrementelle, analog sinusförmige Ausgangssignale und lineare Spannungssignale nach Industriestandard sind möglich.

Der RM44 / RM58 ist für die externe Einstellung der Nullposition des Drehgebers unter Verwendung des Zeropens konzipiert. Er wurde ausschließlich für eine Spannungsversorgung mit 5 V entwickelt.

Der RM44 / RM58 mit Basiseinheit bietet Auflösungen bis 14 Bit, einige dezimale Auflösungen, einen installierten Luftspalt von ±0,1 mm und ist kostengünstig.

Der RM44 / RM58 mit AM4096 bietet nur binäre Auflösungen von 5 bis 12 Bit, einen installierten Luftspalt von ±0,5 mm und ist kostengünstiger als der RM44 / RM58 mit Basiseinheit.

Merkmale & Vorteile

  • Hohe Drehzahlen bis zu 60.000 U/min
  • Programmierbare Auflösungen bis 14 Bit (16384 Impulse pro Umdrehung)
  • Absolute (SSI, BiSS C), inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Genauigkeit bis ±0,5°
  • Spannungsversorgung 5 V und 24 V
  • Kostengünstig für die OEM-Integration
  • Hervorragende Schock- und Vibrationsbeständigkeit, geschützt nach IP68
  • Berührungsloses, reibungsfreies Design
  • Einfache Installation
  • RoHS-konform

Produktdaten

System

Gebertyp
Absolut, Inkrementell
Art der Messung
Rotativ
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI
Max. Auflösung
14 Bit
Genauigkeit
Bis zu ±0,5°
Hysterese
0,18°
Max. interpolation factor
16,384

Elektrisch

Stromaufnahme
Von 13 mA bis 65 mA
Anschluss
Offenes Kabelende
Ausgangssignale
Analog sinusförmig, Inkrementell, Lineare Spannung, Offener Kollektor, Push-Pull, RS422, SSI

Mechanisch

Gewicht
Drehgeber mit 1 m Kabel (ohne Stecker) IP64 = 112 g, IP68 = 129 g.

Umwelt

EMV-Konformität
EN 61326
RoHS
Erfüllt die EU-Richtlinie 2002/95/EG
Temperatur
Betrieb: -40 °C bis +125 °C (IP64), -40 °C bis +85 °C (IP68)

Anwendungen

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.