RLS

RM44 / RM58

磁気式ロータリエンコーダ

新製品

RM44/RM58 は電気モータなどへの組込みを想定して設計したエンコーダです。シャフトの位置や速度を測定します。ハウジングが頑丈な金属製で、最高レベルの IP 保護性能、高い EMC イミュニティ、広い動作温度範囲、優れた衝撃/振動耐性を誇ります。出力信号は、業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログサイン波、リニア電圧形式に対応しています。

外部原点設定機能付き RM44/RM58: 原点設定ペンを使用してエンコーダの原点を設定できます。対応供給電源は 5V のみです。

ベースユニット付き RM44/RM58: 最高分解能 14bit、十進法分解能、取付け時のエアギャップ±0.1mm、低価格。

AM4096 付き RM44/RM58: 5~12bit の二進法分解能のみ、取付け時のエアギャップ ±0.5mm、ベースユニット付き RM44/RM58 より低価格。

特長とメリット

  • 最高 60,000rev/min で動作可能
  • 最高分解能 14bit (16384cpr)、任意設定可能
  • 業界標準のアブソリュート (SSI、BiSS C)、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
  • 最高精度±0.5°
  • 電源入力 5V または 24V
  • OEM 先での組込みを想定した低価格品
  • 高い耐衝撃/振動耐性、IP68 仕様
  • 摩耗しない非接触式設計
  • シンプルな取付け
  • RoHS 準拠

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI
最高分解能
14bit
精度
最高±0.5°
ヒステリシス
0.18°
Max. interpolation factor
16,384

電気

電流消費
13mA~65mA
接続
フライングリード
出力
アナログサイン波/コサイン波, インクリメンタル, リニア電圧, オープンコレクタ, プッシュプル, RS422, SSI

機械

質量
エンコーダユニット 1m ケーブル (コネクタなし) IP64 112g、IP68 129g

環境

EMC 準拠
EN 61326
RoHS
EU 指令 2002/95/EC 準拠
温度
動作時: –40℃~+125℃ (IP64)、–40℃~+85℃ (IP68)

導入事例

グリーンエネルギー

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。