RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
출시 예정
The RMC08 is a robust, super small, non-contact rotary magnetic encoder designed for use in space-limited applications.
Two connector options ensure easy installation, even in tight, demanding environments.
특징 및 이점
- Super small size
- Accuracy up to ±0.3°
- Absolute resolution of 14 bits
- 3.3 V or 5 V power supply versions
- High speed
- For high-volume OEM applications
- For space-constrained applications
- Non-contact, frictionless design
- Absolute and incremental outputs
- Robust design with IP40
제품 데이터
시스템
- 엔코더 유형
- 절대, 증분
- 판독 유형
- 로터리
- 최대 분해능
- 14 bits SSI, 13 bits incremental
- 정확도
- 최대 ±0.3°
전기
- 공급 전압
- 3.3 V 또는 5 V
- 전류 소모
- < 26 mA
- 출력
- 증분, SSI
- 연결
- JST SM05B-SURS-TF or JST BM05B-SURS-TF
기계
- 엔코더 질량
- < 2 g
- 엔코더 하우징 소재
- 알루미늄
- 자석 질량
- 0.4 g
- 자석 소재
- SmCo (Sm2Co17), NiCuNi 코팅
환경
- IP 보호
- IP40
- 작동 및 보관 온도
- -40 °C ~ +85 °C