RLS

RMC08

Super Small Non-contact Rotary Encoder

近日発売

The RMC08 is a robust, super small, non-contact rotary magnetic encoder designed for use in space-limited applications.

Two connector options ensure easy installation, even in tight, demanding environments.

特長とメリット

  • Super small size
  • Accuracy up to ±0.3°
  • Absolute resolution of 14 bits
  • 3.3 V or 5 V power supply versions
  • High speed
  • For high-volume OEM applications
  • For space-constrained applications
  • Non-contact, frictionless design
  • Absolute and incremental outputs
  • Robust design with IP40

製品データ

システム

エンコーダタイプ
アブソリュート, インクリメンタル
読取りタイプ
ロータリ
最高分解能
14 bits SSI, 13 bits incremental
精度
最高 ±0.3°

電気

供給電圧
3.3V または 5V
電流消費
< 26 mA
出力
インクリメンタル, SSI
接続
JST SM05B-SURS-TF or JST BM05B-SURS-TF

機械

エンコーダの質量
< 2 g
エンコーダハウジングの材質
アルミニウム
磁石の質量
0.4g
磁石の材質
SmCo (Sm2Co17)、ニッケル-銅-ニッケル (Ni-Cu-Ni) コーティング

環境

IP 保護
IP40
動作時/保管時温度
-40℃~+85℃

ダウンロード