RMC08
Super Small Non-contact Rotary Encoder
Demnächst
The RMC08 is a robust, super small, non-contact rotary magnetic encoder designed for use in space-limited applications.
Two connector options ensure easy installation, even in tight, demanding environments.
Merkmale & Vorteile
- Super small size
- Accuracy up to ±0.3°
- Absolute resolution of 14 bits
- 3.3 V or 5 V power supply versions
- High speed
- For high-volume OEM applications
- For space-constrained applications
- Non-contact, frictionless design
- Absolute and incremental outputs
- Robust design with IP40
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut, Inkrementell
- Art der Messung
- Rotativ
- Max. Auflösung
- 14 bits SSI, 13 bits incremental
- Genauigkeit
- Bis zu ±0.3°
Elektrisch
- Versorgungsspannung
- 3,3 V oder 5 V
- Stromaufnahme
- < 26 mA
- Ausgangssignale
- Inkrementell, SSI
- Anschluss
- JST SM05B-SURS-TF or JST BM05B-SURS-TF
Mechanisch
- Gewicht des Gebers
- < 2 g
- Material des Drehgebergehäuses
- Aluminium
- Gewicht des Magneten
- 0,4 g
- Material des Magneten
- SmCo (Sm2Co17), NiCuNi Beschichtung
Umwelt
- IP-Schutz
- IP40
- Betriebs- und Lagertemperatur
- -40 °C bis +85 °C