RLS

Robotik & Cobots

Ganz gleich, wie hervorragend der Roboter konstruiert ist – er ist immer so gut wie die Komponenten, auf denen er beruht. Positionsmesssysteme sind eine der wichtigsten Komponenten für die Steuerung der Position, Ausrichtung und Bewegungen eines Roboters.

Robotics

Hervorragende Leistung

Berührungslose magnetische RLS™ Messsysteme bieten eine hervorragende Leistung, Systemstabilität und -sicherheit für Robotikanwendungen.

Vielzahl von Optionen

Die Messsysteme sind in verschiedensten Formen und Größen erhältlich, die vielfältige Systemkonfigurationen ermöglichen.

Hohe Zuverlässigkeit

Die berührungslosen, magnetischen Drehgebertechnologie gewährleistet eine zuverlässige lange Betriebsdauer der RLS Messsysteme.

Sicherheit durch Redundanz

Dank der redundanten Konfigurationsmöglichkeit von RLS™-Drehgebern erreichen Roboter- und Cobot-Systeme erhöhte Sicherheit, wodurch ununterbrochene und gefahrenfreie Betriebsweise in vielfältigen Anwendungen gewährleistet wird.

Warum magnetische RLS Messsysteme?

Industrieherausforderungen

  • Zuverlässigkeit
  • Wiederholgenauigkeit
  • Kompakt und leicht
  • Niedriger Energieverbrauch

RLS Lösungen

  • Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Erhältlich in zahlreichen Formen und Größen
  • Vielzahl von Auflösungen
  • Absolute oder inkrementelle Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Hochdynamisches Ansprechverhalten
  • Hohe Genauigkeit
  • Hohe Installationstoleranzen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Berührungslose 360° Winkel- oder Wegmessung
  • Niedriger Stromverbrauch
  • Unempfindlich gegenüber externen Magnet-Störfeldern

Empfohlene Produkte

Neu
AksIM-4™

AksIM-4™

mit Hiperface DSL-Protokoll

Neu
Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler)

Orbis™ Battery Backup Multiturn (mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler)

Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul

Demnächst
Orbis™ Messsystem

Orbis™ Messsystem

Winkelmesssystem mit flexibler Installationsmöglichkeit

AksIM-4™ Große Ringe

AksIM-4™ Große Ringe

off-axis Winkelmesssysteme

Neu
Orbis™

Orbis™

Magnetisches Drehgeber-Modul

AksIM-2™

AksIM-2™

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien

Orbis™ mit Multiturn-Zähler und Sicherheitsbatterien

Absolutes magnetisches Drehgeber-Modul

RM08

RM08

Magnetisches Miniatur-Winkelmesssystem

AksIM-2™ Redundant

AksIM-2™ Redundant

Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul

Demnächst
RMC08

RMC08

Super Small Non-contact Rotary Encoder

RMB14

RMB14

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20

RMB20

Magnetisches Drehgeber-Modul

RMB20 with AM4096 chip

RMB20 with AM4096 chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096-Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

RMB28 / RMF44 / RMF58 mit AM4096 Chip

Magnetisches Drehgeber-Modul mit AM4096 Chip

Neu
RMB28 / RMF44 / RMF58

RMB28 / RMF44 / RMF58

Magnetisches Drehgeber-Modul

RLB

RLB

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2IC

RLC2IC

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

RLC2HD

RLC2HD

Inkrementelles magnetisches Miniatur-Drehgeber-Modul

AksIM™

AksIM™

Absolutes magnetisches off-axis Winkelmesssystem