AksIM-2™ Redundant
Absolutes magnetisches off-axis Drehgeber-Modul
- Redundante Version für Anwendungen mit höherer Sicherheitsrelevanz
- Zwei Messsysteme an ein und demselben Kabel
- Absolutes System
- Innovative, integrierte Selbstüberwachungsfunktionen
- Minimale Bauhöhe, berührungslos
Merkmale & Vorteile
- Redundant version for higher safety applications
- Two encoders on the same cable
- True absolute system
- Built-in advanced self-monitoring functions
- Low profile, non-contact
Produktdaten
System
- Gebertyp
- Absolut
- Art der Messung
- Axial, Rotativ
- Ausgangssignale
- BiSS-C, RS422
- Max. Auflösung
- 20 Bit
Elektrisch
- Isolation
- 250 VAC
- Versorgungsspannung
- 5 V ± 10 %
- Stromaufnahme
- Typ. 2 × 135 mA
- Anschluss
- Molex 202396-1207 Pico-Clasp, 12-pol., RM 1 mm (nur Drehgebervariante MB039xxxxxxRRT00), Molex 503480-2000 (rechtwinklig, mit Flip Lock-Sicherung) FFC, 20-polig, 0,5 mm Raster, Kontakte an Ober- und Unterseite
Umwelt
- Betriebs- und Lagertemperatur
- –40 °C bis +105 °C (mit Pico-Clasp Steckerverriegelung zum Gegenstück), –40 °C bis +85 °C (mit FFC Steckverbinder)
Downloads