RLS

AksIM-2™ Redundant

비축 로터리 앱솔루트 마그네틱 엔코더 모듈

  • 더 우수한 안전 분야를 위한 중복 버전
  • 동일한 케이블의 두 개의 엔코더
  • 트루 앱솔루트 시스템
  • 내장된 고급 셀프 모니터링 기능
  • 로우 프로파일, 비접촉식

특징 및 이점

  • Redundant version for higher safety applications
  • Two encoders on the same cable
  • True absolute system
  • Built-in advanced self-monitoring functions
  • Low profile, non-contact

제품 데이터

시스템

엔코더 유형
절대
판독 유형
축 방향, 로터리
출력
BiSS-C, RS422
최대 분해능
20비트

전기

Isolation
250 VAC
공급 전압
5 V ±10 %
전류 소모
통상 2 × 135 mA
연결
Molex 202396-1207 Pico-Clasp, 12-pin, 1 mm pitch (encoder variant MB039xxxxxxRRT00 only), Molex 503480-2000(직각, Flip Lock 포함) FFC, 20-핀, 0.5 mm 피치, 상부와 하부의 접촉점

환경

작동 및 보관 온도
–40 °C to +105 °C (with Pico-Clasp locking connector), –40 °C to +85 °C (with FFC connector)

응용 분야

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.