AksIM-2™冗余
离轴绝对式磁旋转编码器模块
AksIM-2磁编码器具有内置的高级自监控功能,可持续检查多个内部参数。错误报告、报警以及其他状态信号可从所有通信接口获得,并且可通过板载LED指示灯进行观察。冗余读数头包含两个完全相同但完全独立且电气上相互隔离的读数头。它们适用于需要更高安全级别的高级应用。该配置可用于通过两个独立通道监控磁编码器的位置。两个通道的差值约为180°。由于磁环采用了数字条形编码磁化技术,即使使用的是单个磁环,磁编码器也是完全冗余的。
特点与优势
- 适合更高安全性应用的冗余型号
- 同一根电缆上的两个磁编码器
- 真正的绝对式系统
- 内置高级自监控功能
- 轻薄小巧,非接触式
产品数据
系统
- 编码器类型
- 绝对式
- 读取类型
- 轴向, 旋转
- 输出
- BiSS-C, RS422
- 最大分辨率
- 20位
电气
- Isolation
- 250 VAC
- 电源电压
- 5 V ±10 %
- 电流消耗
- 典型值为2 × 135 mA
- 连接
- Molex 202396-1207 Pico-Clasp,12针,1 mm极距(仅限编码器型号MB039xxxxxxRRT00), Molex 503480-2000(直角,带有锁扣)FFC,20针,0.5 mm针距,触点位于顶部和底部
环境
- 工作和存储温度
- –40 °C至+105 °C(带Pico-Clasp锁紧插头), –40 °C至+85 °C(带FFC连接器)
应用
下载
- pdf Data sheet: AksIM-2 Off-Axis Rotary Absolute Redundant Magnetic Encoder (MBD07)
- pdf Installation guide: Table of recommended fastener tightening torques
- pdf Application note: Axial magnetic rings - Installation types and properties (MRAD01)
- zip 3D model: AksIM-2 Redundant Encoder
- zip 3D model: ACC040 Breakout board
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- pdf EC Declaration of conformity AksIM (ENG)
- pdf Izjava o skladnosti EU AksIM (SLO)