Andere Produkte
102 products
SATI03
Interface für den Encoder-Abgleich
RE58
Montageflansch
E201-9P
USB USB-Schnittstelle für SPI und PWM Geber
E201-9Q
USB-Schnittstelle für Inkremental-Messsysteme
E201-9S
USB-Schnittstelle für SSI oder BiSS Geber
E201-9B
USB Interface for SSI or BiSS Bidirectional Encoders
LDB01
Leitungstreiber-Steckkarte für inkrementelle Messsysteme
LDB02
Leitungstreiber-Steckkarte für SSI-Messsysteme
RMK4 und RMK4KIT
Evaluationsplatinen mit AM4096
UPRG01
Programmierinterface
UPRGAM4096
Programmierinterface für AM4096
TRC00
Schraube und Unterlegscheibe
TRC01
M3 fastener and washer for HMS profile
TRE004A01
Verbindungselement
TRS100A00
Führungsschiene, 1,00 m
TRS200B00
2 m long for MS19/DS19
TRS100B00
1 m long for MS19/DS19
TRE004B00
double screw fix
TRS200A00
Führungsschiene, 2,00 m
RLMMB01
Montagehalterung für RoLin
ZEROPEN00
Stift für Nullpunkteinstellung
ACC000
Konfektioniertes Kabel Molex 12-adrig
IT
Montagehilfe für Artos™ Ringe
ARC00
Schrauben für Artos™ Montage
EC
Verlängerungskabel für Artos™
ACC006
Konfektioniertes Kabel Molex FFC 6-pol., 152 mm
ACC009 & ACC010
Signalwandler LVTTL in RS422 Differential
ACC012
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
ACC014
Montagehalterung für RM08
ACC015
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m
ACC016
Konfektioniertes Kabel FCI , 8-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
ACC023
Konfektioniertes Kabel Molex, 12-pol., offene Kabelenden, 1 m
ACC024
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m
ACC027
Konfektioniertes Kabel Molex, 11-pol., bis zu SUB-D-Stecker 9M, 1 m
ACC028
Konfektioniertes Kabel Molex, beidseitig, 15133-0603
ACC035
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
ACC036
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., 1 m
ACC037
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 6-pol., 203 mm
ACC038
Konfektioniertes Kabel Molex, FFC-Jumper, 8-pol., 203 mm
ACC039
FFC-Kabel, 20-adrig
ACC031
Konfektioniertes Kabel mit JST-Steckverbinder, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 6-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC032
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (1 m) - ACC033
Cable assembly with JST connector, 1 m
Konfektioniertes Kabel mit 8-poligen JST-Steckverbindern beidseitig (0,5 m) - ACC034
Cable assembly with JST connector, 0.5 m
ACC040
Breakout-Platine FFC, 20-polig
ACC047
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit HiLin™
ACC048
Konfektioniertes Kabel, Molex11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC049
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC050
Flex-Kabel, 76,2 mm Länge
ACC051
Flex-Kabel, 152,4 mm Länge
ACC052
Flex-Kabel, 304,8 mm Länge
ACC053
Flex-Kabel, 609,6 mm Länge
ACC054
Konfektioniertes Kabel Molex, offene Kabelenden, 1 m
ACC055
Konfektioniertes Kabel, Molex – DB-9 Steckverbinder, 1 m
ACC056
Konfektioniertes Kabel Amphenol, offene Kabelenden, 1 m
ACC057
Konfektioniertes Kabel, Amphenol – DB-9 Steckverbinder, 1 m
ACC058
Konfektioniertes Kabel, FFC Steckverbinder, 152 m
ACC059
Cable assembly FFC connector, 305 mm
ACC061
Konfektioniertes Kabel FCI, 8-pol., offene Kabelenden, 3 m
ACC065
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC066
Konfektioniertes Kabel, Molex 11-pol., bis zu offenen Kabelenden, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC067
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC068
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC069
Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC070
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 3 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
ACC072
Zubehör-Set für die Installation des RM16 und RE16
CAACC001
Installationszubehör-Set für LinACE mit 8 mm Wellendurchmesser
CAACC003
Installationszubehör-Set für LinACE mit 12 mm Wellendurchmesser
CAACC004
Installationszubehör-Set für LinACE mit 6 mm Wellendurchmesser
ACC
Ausrichtwerkzeug für AksIM™ Messsystem
ACC075
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 0,5 m
ACC076
Konfektioniertes Kabel, 4-pol., 1 m
MM0001
Magnetfeldanzeiger
RLACC
Steckeradapter für E201
ACC079
Bracket - flat for DBR/DBL
LM10ARM00
Montagehilfe für aufklebbare Referenzmarke
ACC080
Bracket - angled for DBR/DBL
LM10SRM00
Referenzmarke zum Aufkleben
ACC096
Rolling tool for FlexAB DHF
ACC097
Rolling tool for FlexAB DBR with ACC080
ACC098
Rolling tool for FlexAB DBR
LM10ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM10
LM10ECL00
Endklammern für magnetisches Maßband
LM13ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LM13
LMA10ASC00
Montagehilfe für magnetisches Maßband mit LA11
TRE004A00
Maßbandklemme
MN01509
Unterlegscheibe für SAS und HMS Maßverkörperungen
Abstandslehren
Für AksIM-2 Montage
Abstandslehren
Für AksIM-4 Montage
CF
Cover foil
FORTiS™ Linear inkrementell
Optische Messsysteme
Linear absolut
Optische Messsysteme
Linear absolut UHV
Optische Messsysteme
Linear inkrementell
Optische Messsysteme
Linear inkrementell UHV
Optische Messsysteme
Absolute Teilkreis-Messsysteme
Optische Messsysteme
Inkrementelle Teilkreis-Messsysteme
Optische Messsysteme
Rotativ absolut
Optische Messsysteme
Rotativ absolut ETR
Optische Messsysteme
Rotativ absolut UHV
Optische Messsysteme
Rotativ inkrementell
Optische Messsysteme
Rotativ inkrementell UHV
Optische Messsysteme
Keine Produkte in dieser Kategorie.