E201-9S
USB-Schnittstelle für SSI oder BiSS Geber
Das E201-9Q fragt einen SSI oder BiSS Geber ab und ermöglicht das Auslesen der Daten durch einen PC mit einfachen ASCII-Befehlen über den USB-Anschluss.
Das E201-9S Interface unterstützt die unidirektionale Kommunikation für absolute SSI und BiSS C Geber (ohne Registerzugriff).
Zur Verwendung mit:
- AksIM-2 und AksIM-4
- Artos
- LA11
- LinACE
- Orbis
- RE22/36
- RM22
- RM44/58
Hinweis zur Software:
Bei USB-Treibern für Windows 10 oder neuer verwenden Sie bitte das Windows Update, um die darin enthaltenen Treiber zu installieren. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter diesem Link. Bei Windows 8 oder älteren Versionen werden diese Treiber zusammen mit der Software installiert.
Für die manuelle Einrichtung von USB-Treibern laden Sie bitte die Installationsdatei herunter.
Downloads
- pdf Data sheet: E201 USB Encoder Interface (E201D01)
- pdf Application note: Decoding the BiSS information (E201D02)
- zip 3D model: E201 USB Encoder Interface
- zip BiSS C data packet decoder and CRC calculator
- zip Software: USB drivers for the virtual COM port
- zip Software for E201-9Q and E201-9S
- pdf Declaration of conformity EU E201