RLS

E201-9S

SSI/BiSS エンコーダ用 USB インターフェース

E201-9S は、USB 接続を通じて、シンプルな ASCII コマンドを使って PC で SSI または BiSS エンコーダのデータを読み出すためのインターフェースです。

E201-9S は、SSI および BiSS C エンコーダ (レジスタアクセスなし) の単一方向通信に対応しています。

対応製品:

  • AksIM-2、AksIM-4
  • Artos
  • LA11
  • LinACE
  • Orbis
  • RE22/36
  • RM22/36
  • RM44/58

ソフトウェア通知:

USB ドライバについて。Windows 10 以降では、Windows Update でインボックスドライバがインストールされます。詳細については、こちらをご覧ください。Windows 8 以前の場合は、ソフトウェアと同時にドライバがインストールされます。

USB ドライバのマニュアルセットアップ時は、セットアップファイルをダウンロードしてください。

ダウンロード

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

リンクを選択しました。Ctrl+C(Mac では ⌘C)でコピーしてください。