RLS

E201-9S

SSI 또는 BiSS 엔코더용 USB 인터페이스

E201-9S는 SSI 또는 BiSS 엔코더로부터 데이터를 받으며 그 데이터는 PC의 USB 연결을 통해 간단한 ASCII 명령을 사용해서 판독할 수 있습니다.

앱솔루트 SSI 및 BiSS C 엔코더의 경우 E201-9S는 단방향 통신을 지원합니다(레지스터 액세스 없음).

함께 사용되는 제품:

  • AksIM-2 및 AksIM-4
  • Artos
  • LA11
  • LinACE
  • Orbis
  • RE22/36
  • RM22/36
  • RM44/58

소프트웨어 알림:

USB 드라이버 Windows 10 이상인 경우 Windows Update를 사용하여 “인박스 드라이버”를 설치하십시오. 자세한 정보는 이 링크에서 확인할 수 있습니다. Windows 8 또는 그 이전 버전인 경우에는 드라이버가 소프트웨어와 함께 설치됩니다.

수동 USB 드라이버 셋업이 필요하면 셋업 파일을 다운로드하십시오.

다운로드

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

링크가 선택되었습니다. Ctrl+C(Mac에서는 ⌘C)를 눌러 복사하세요.