RLS

IT

Montagehilfe für Artos™ Ringe

Teil der Artos™-Plattform →

Für eine einfachere, zuverlässigere und zeitsparende Installation des Abtastkopfes im Verhältnis zum Ring ist eine spezielle Montagehilfen erhältlich.

Die Montagehilfe begrenzt den Abtastkopf in 6 Richtungen (Abtastkopfabstand/radialer Versatz, Mittellinie/tangential, Gierwinkel, axial/lateral, Neigungs- und Rollwinkelversatz) und gewährleistet so die präzise Ausrichtung des Abtastkopfes für eine optimale Messleistung.

Für jeden SAR Ring wird eine spezielle Montagehilfe zur Einstellung des Ringdurchmessers benötigt. Bitte überprüfen Sie die Artikelnummern im Schaubild, um die korrekte Montagehilfe für den jeweiligen Ring zu wählen.

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.