RLS

ACC049

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, offene Kabelenden, 8-adrig, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp 80 °C.

Geeignet für den Anschluss an das AksIM-2 Messsystem. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.