RLS

ACC068

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C

Konfektioniertes Kabel mit 11-pol. Molex Steckverbinder, BB-Stecker, offene Kabelenden, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C.

Geeignet für den Anschluss an Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im Datenblatt für das Orbis Messsystem mit Sicherheitsbatterien und Multiturn-Zähler.

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.