ACC065
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C
Konfektioniertes Kabel mit 8-pol. FCI Steckverbinder, 9-pol. SUB-D-Stecker, einfach geschirmt, 1 m, AD 6,2 mm, max. Temp. 80 °C.
Geeignet für den Anschluss des AksIM-2 Messsystems an das E201 Interface. Ausführliche Informationen und die Pinbelegung finden Sie im AksIM-2 Datenblatt.