RLS

RE58

Montageflansch

Das RE58 ist ein modularer Drehgeber in traditioneller Lager/Vollwelle Bauweise, geeignet zum Einbau in bestehende Maschinen.

Merkmale & Vorteile

  • Wählbare Flansche in Standardgrößen mit 58 mm Durchmesser
  • Absolute, inkrementelle und analoge Ausgangssignale nach Industriestandard
  • Auflösungen bis 13 Bit (8.192 Impulse pro Umdrehung)
  • Robustes modulares Design
  •  Einfache Installation

Produktdaten

System

Maximale Geschwindigkeit
17.000 U/min

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.