RE58
장착 플랜지
RE58은 기존의 58 mm 동기화 플랜지 및 클램프 응용 프로그램에 쉽게 통합되도록 설계된 모듈식 베어링/샤프트 엔코더 시스템입니다.
특징 및 이점
- 표준 58 mm 직경 플랜지 옵션
- 업계 표준의 앱솔루트, 증분 및 아날로그 출력 옵션
- 분해능 최대 13비트(회전 당 8,192 카운트)
- 강력한 모듈식 설계
- 서비스 용이
제품 데이터
시스템
- 최대 속도
- 17,000 RPM
RE58은 기존의 58 mm 동기화 플랜지 및 클램프 응용 프로그램에 쉽게 통합되도록 설계된 모듈식 베어링/샤프트 엔코더 시스템입니다.