RE58
マウンティングフランジ
RE58 は、58mm シンクロフランジやクランプに簡単に取り付けられる設計の、モジュラ式ベアリング/シャフトロータリエンコーダです。
特長とメリット
- 直径 58mm の標準フランジ
- 業界標準のアブソリュート、インクリメンタル、アナログ出力形式に対応
- 最高分解能 13bit (8192cpr)
- 頑丈なモジュラ設計
- メンテナンスが簡単
製品データ
システム
- 最高速度
- 17,000rev/min
RE58 は、58mm シンクロフランジやクランプに簡単に取り付けられる設計の、モジュラ式ベアリング/シャフトロータリエンコーダです。
RLSは、サイトを正しく動作させ、利用状況を把握し、広告効果を測定するためにクッキーを使用します。必要不可欠なクッキーは常に有効です。それ以外は、お客様が許可した場合にのみ使用されます。 クッキーポリシー