RLS

ACC009 & ACC010

Signalwandler LVTTL in RS422 Differential

Für AksIM™ Winkelmesssysteme mit magnetischem Abtastkopf (MBA) und BiSS oder SSI Kommunikationsschnittstellen, die den Anschluss an RS422 kompatible Steuerungen oder Geber-Schnittstellen ermöglichen. Der integrierte Spannungsschutz begrenzt Spannungsspitzen auf maximal 5,6 V. Differenzielle Leitungen werden auf RC-Schaltungen gelegt, um eine niedrigere Stromaufnahme zu erzielen. Erhältlich mit oder ohne Gehäuse. 

Downloads

 

Share a link to the selected configuration

Copy link

Link copied to clipboard.

Link markiert — drücken Sie Strg+C (⌘C auf dem Mac), um ihn zu kopieren.